Publique sus productos
DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC
    Cordivari

    DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC

    Traducido por Google,
    GOING NEXT HACIA EL FUTURO Las instalaciones de bombas de calor son la solución más avanzada en términos de eficiencia, ahorro y sostenibilidad. La producción de agua caliente sanitaria está jugando un papel crucial en ello. Por ello, el BOLLY® PDC, diseñado específi camente para sistemas de bomba de calor, está maximizando la eficiencia de las instalaciones, al maximizar el rendimiento y la vida útil de la bomba de calor. El innovador PDC BOLLY®, combinado con una bomba de calor y gracias al Grupo Intercambiador de Calor patentado estratificante, garantiza rendimientos hasta un 30% superiores en comparación con un calentador tradicional en términos de tiempo de encendido y eficiencia de intercambio de calor. Todo ello supone un mayor confort, una reducción significativa del consumo eléctrico de la bomba de calor hasta un 15%, así como una reducción de los ciclos de arranque de los aparatos, en beneficio de toda instalación. El nuevo BOLLY® PDC es el único que ama su bomba de calor.
    Especificaciones
    • APPLICATION:
      Production and storage of domestic hot water (DHW).
      All the connections are aligned on the front and on the back for quick and easy installation.

      MATERIAL:
      Mild steel Polywarm® coated (Attestation ACS – SSICA – EN 16421 – WRAS).

      EXCHANGE MODULE:
      Counter-flow heat exchanger system with heat load from the top.

      INTEGRATIVE HEAT EXCHANGER:
      1 Mild steel Polywarm® coated heat exchanger.

      INSULATION:
      HARD: High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.
      HARD FOAM (CLASS “A” MODELS): rigid polyurethane foam for high thermal insulation with a vacuum sheet of highly insulating material.
      Grey PVC external lining.

      CATHODE PROTECTION:
      Magnesium anode.

      DRAIN:
      External confluence through drain connection.

      GASKET- FLANGE PLATE:
      Silicone gaskets suitable for water intended for human consumption (tested according to 98/83/CE); Inspection flange.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabolly-2-pdc
    • Familia de productoIntegrated solar systems
    • Grupo de productosCompact solar thermal system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calefacción solar
    • Clasificación IFC Depósito
    • Nombre UNSPSCCollection tanks
    • Código UNSPSC47101523
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_81
    • Descripción Uniclass 2015Solar heat collectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Storage Tanks
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters