La unidad de fuente de alimentación (PSU) Corning® Everon™ proporciona salidas de clase 2 del National Electricity Code® (NEC®) que permiten varias características de potencia de salida (mayores o reducidas) logradas a través de la conectividad a un agregador externo (y, por lo tanto, modular) y paso -unidades convertidoras descendentes.
Los agregadores permiten alimentar cargas con potencia superior a NEC Class-2 95 W. Estos agregadores están disponibles en modelos de 2 y 8 puertos.
• Los Convertidores Reductores permiten la reducción de voltaje de 56 V a 24 V, soportando cargas de hasta 90 W. Nota: Se recomienda que tanto el agregador como el convertidor reductor estén ubicados cerca de la carga (dispositivo alimentado).
La fuente de alimentación Everon de Corning proporciona las siguientes mejoras principales:
• Alta densidad de puertos de salida por unidad
• Características de potencia de salida definidas por el usuario a través de agregadores y unidades convertidoras reductoras
• Admite entrada de fuente de CC de alto voltaje
• Opción de gestión remota vía Ethernet o RS-485, basada en protocolo Modbus
(con formato específico ajustado en la parte superior)
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |