Publique sus productos
Software-Defined Access Node (SDAN), 7600 Series  XGS-PON SFU, 4GE, 1-10GE/mGig, no transceiver - 1LAN-SDAN-7691

Software-Defined Access Node (SDAN), 7600 Series XGS-PON SFU, 4GE, 1-10GE/mGig, no transceiver - 1LAN-SDAN-7691

Traducido por Google,

El nodo de acceso definido por software (SDAN) de puerto único y perfil bajo de Corning con Power over Ethernet Plus incorpora un enfoque de red integrado altamente escalable mientras aprovecha los beneficios de una arquitectura de red de fibra profunda. La familia Micro de SDAN de Corning está construida con la última generación de SoC que aprovecha los avances tecnológicos más recientes, junto con una aceleración de hardware sin igual, QoS y administración de energía eficiente que satisfacen las demandas de ancho de banda de las aplicaciones de alto rendimiento. Las ofertas de SDAN de Corning son completamente neutrales desde el punto de vista tecnológico y admiten tanto Ethernet activo como transporte GPON.

Los SDAN tienen múltiples configuraciones de puertos y admiten tanto GPON como Active Ethernet. Proporcionan conexiones sencillas a múltiples dispositivos PoE y pueden recibir alimentación remota o local.

Las aplicaciones compatibles con estos productos de la serie 7600 son las siguientes:

1LAN-SDAN-7691: PoE, IPTV, Ethernet activo, XGS-GPON

Característica/Beneficios

  • Configuraciones de múltiples puertos
  • Soporta tanto GPON como Active ethernet
  • Conexiones sencillas a dispositivos PoE
  • Opciones de energía local o remota disponibles
  • Soporta múltiples tipos de PoE
Especificaciones
  • Buttons: Power On/Off 

    LED Indicators: GE1, GE2, GE3, GE4, PON, MG5 

    Mounting/Installation Options: Desk-Mount, In-Wall, Wall-Mount 

    Input Voltage: 100-270 VAC, 50-60 Hz 

    Power: 100-240VAC in, 50/60Hz54VDC, 0.74A max54VDC2.78A max1.85A max

    Optical Network: Pluggable SFP+ cage for 10G Ethernet and XGS-PON 

    Ports: 1 x RJ-45 100/1/2.5/5/10G Base-T interface, 4 x RJ-45 10/100/1000 Base-T interfaces, Battery Failure, Battery Low, Battery On, Battery Missing 

    Alarms: Battery Failure, Battery Low, Battery Missing, Battery On 

    Power Supply: 1 x RJ-45 100/1/2.5/5/10G Base-T interface, 4 x RJ-45 10/100/1000 Base-T interfaces 

    MAC Address: Up to 1024 MAC address entries 

    VLAN: Up to 25 VLAN groups 

    Enterprise LAN: Downstream Flow and port-based Rate Limiting, Downstream pBit and flow-based queue selection, Firewall and WAN, LAN Security, IGMP V2/V3 Snooping with Immediate Leave, MDI/MDIX Auto Sensing and Auto Negotiation, Network Address and Port Translation, Up to 1024 MAC address entries, Up to 25 VLAN groups per port, Up to 256 multicast groups, WAN DHCP Client and LAN DHCP Server 

    GE PoE Ethernet Port: Automatic detection of Power Type and status for Power Priority Management; support legacy power device and LLDP power device, 16 independent PSE channels, 25? sense resistance per channel, Independent Power Sourcing Equipment (PSE) Gigabit Ethernet Ports, GE3 and GE4 capable of 60W across both ports, GE1, GE2 and 10GE capable of 60W PoE across all three ports 

    GPON: DBA support via mode-0 DBRu (piggy-back) reporting, Forward Error Correction (FEC), IPTV traffic filtering (Multicast GEM port), Multiple GEM ports with flexible mapping between TCONTs and Priority queues, pBit based GEM port and upstream Priority queue selection, Registration ID provisioning, Serial number discovery, Support for up to 8 T-CONTS with multiple priority queues per T-CONT, Dying Gasp, Support for up to 8 T-CONTS with multiple priority queues per T-CONT, Upstream Traffic Management using priority-based or rate-controlled scheduling 

    Layer 2: Automatic MAC address learning, aging and filtering 

    OAM and Management: Webserver for local management, SIP configuration from remote server, ACS - CWMP configuration, performance monitoring, diagnostics and software download, automatic rollback, Remote firmware upgrade 

    Temperature Range, Operation: 0 C to 40 C (32 F to 104 F)

    Relative Humidity, Operation: 10% to 90% (non-condensing) 

    Receiver Sensitivity: -27 dBm 

    Optical Wavelength: 1577 +/- 3 nm Rx, 1270 +/- 10 nm Tx 

    Average Launch Power: -0.5 to +5 dBm

    Height: 44 mm (1.73 in)

    Width: 440 mm (17.32 in)

    Depth: 407 mm (16.02 in)

    Weight: 0.3 kg

    Units per Delivery: 1/1

    Standards: IEEE 802.3at Type 1 and 2, ITU-T G.9801.7 Pluggable SFP+ cage, Plenum-Rated, IEEE 802.1d Ethernet bridging and switching, IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet, TR-69 Communication Bridging, ITU-T G.988 management, IEEE 802.1Q including VLAN translation, filtering, tagging, stacking (Q-in-Q), ITU-T G.9807.1 compliance for XGS-PON, TR-111, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1p marking/remarking, DSCP mapping, TR-124, TR-143, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, TR-101 

    Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-SDAN-7691
  • Familia de productoSD-LAN Solutions
  • Grupo de productosSoftware-Defined Virtual Application Host (SDVAH)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos