Publique sus productos
Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F and 24 F, Shuttered LC to MTP®, Singlemode (OS2) and 50 µm multimode (OM3/OM4)

Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F and 24 F, Shuttered LC to MTP®, Singlemode (OS2) and 50 µm multimode (OM3/OM4)

Traducido por Google,
Los módulos de sistemas universales Plug & Play™ de Corning Cable Systems se utilizan para dividir los conectores MTP® de 12 fibras terminados en cables troncales en conectores dúplex LC cerrados para facilitar la interconexión en los puertos del equipo del sistema, los paneles de conexión o las salidas del área de trabajo. El módulo presenta adaptadores de puerto dúplex LC cerrados en la parte delantera y uno o dos adaptadores de conector MTP en la parte posterior. Un conjunto de fibra óptica terminado y probado en fábrica dentro del módulo conecta los adaptadores frontales a los adaptadores del conector MTP posterior.

Los módulos están diseñados para encajar en el hardware de las soluciones Pretium® de Corning Cable Systems y están disponibles en configuraciones de 12 y 24 fibras para conectores dúplex LC cerrados. Los módulos cuentan con una pantalla de seda con etiquetado de puerto y fibra para ayudar en la administración del sistema. La huella de profundidad reducida de los módulos proporciona espacio adicional para enrutar cables en la parte posterior del hardware, al tiempo que proporciona una solución para cajas de piso elevado poco profundas. Esto proporciona adaptabilidad para el entorno cambiante del centro de datos.

Los módulos con adaptadores dúplex LC cerrados tienen ventajas adicionales en comparación con los adaptadores dúplex LC tradicionales. El adaptador dúplex LC con obturador de Corning Cable Systems cuenta con un sistema de obturador integral que se abre en el interior del adaptador y permite insertar/retirar el conector con una sola mano. Si bien el propósito principal del obturador es brindar protección contra el polvo sin tener que quitar y almacenar las tapas antipolvo, el mecanismo del obturador también es compatible con el localizador visual de fallas (VFL). Cuando se usa un VFL en el extremo opuesto del enlace, el puerto de fibra correspondiente en el extremo opuesto se ilumina a través del obturador.

El uso de módulos Plug & Play Universal Systems en el centro de datos ofrece la ventaja de una mayor capacidad de gestión y flexibilidad con una infraestructura modular. A medida que cambien los futuros requisitos de conectividad, los módulos se pueden intercambiar fácilmente para satisfacer esas necesidades, mientras se mantiene la infraestructura de cable troncal existente en su lugar.
Especificaciones
  • Associated Uses: Telecommunications Closet, TC, Enterprise, Data Center, DC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-cch-um12
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de productosPlug & Play™ Universal Module
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación