Los módulos de soluciones Pretium EDGE® se utilizan para dividir los conectores MTP® de 12 fibras terminados en cables troncales en conectores LC para facilitar la conexión a los puertos del equipo del sistema o paneles de conexión. El módulo de 12 fibras cuenta con adaptadores de puerto LC en la parte frontal y un adaptador de conector MTP en la parte posterior. Un conjunto de fibra óptica terminado y probado en fábrica dentro del módulo conecta los adaptadores frontales al adaptador del conector MTP posterior.
Los módulos de las soluciones Pretium EDGE® están alojados en la parte delantera de la carcasa y pueden instalarse o retirarse desde la parte delantera o trasera. Esta característica da como resultado una instalación más rápida al permitir que un técnico alivie la tensión del baúl, dirija las patas del baúl, enchufe el conector MTP en el módulo e instale el módulo en la carcasa, todo desde un lado de la fila del gabinete. El diseño modular permite un enfoque de pago a medida que crece para la instalación de la red. El módulo cuenta con un adaptador con obturador LC, por lo que no hay necesidad de tapas antipolvo que se pueden perder. A diferencia de otros adaptadores con obturador del mercado, este adaptador es compatible con VFL. El diseño innovador difunde la luz roja VFL, lo que permite una fácil visualización de la identificación del puerto sin necesidad de abrir manualmente cada obturador. Este revolucionario diseño de apertura hacia adentro también permite una operación LC dúplex con una sola mano, mientras que su puerta de obturación cóncava asegura que no haya contacto con la cara del extremo del conector durante la instalación.
El uso de los módulos de las Soluciones Pretium EDGE® en el centro de datos ofrece la ventaja de una mayor capacidad de administración y flexibilidad con una infraestructura modular. A medida que cambien los futuros requisitos de conectividad, los módulos se pueden intercambiar fácilmente para satisfacer esas necesidades, mientras se mantiene la infraestructura de cable troncal existente en su lugar. La placa posterior del conector MTP permite la capacidad de actualización futura a la óptica paralela. Los módulos de Pretium EDGE Solutions están empacados en un contenedor de plástico fácil de abrir para facilitar el empaque a granel para reducir el desperdicio durante la instalación del centro de datos.
Características y Beneficios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |