El Centro de Distribución Ambiental Industrial (EDC) de Corning está diseñado para el almacenamiento y la protección de conexiones y empalmes de fibra óptica en ambientes interiores y exteriores.
Ideal para aplicaciones industriales, marinas, de seguridad o de control de tráfico, el EDC incorpora funciones que se adaptan a los requisitos cambiantes y las necesidades crecientes de las redes de fibra óptica. La construcción compuesta ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura con una excelente resistencia a la intemperie. La cubierta se puede asegurar con pestillos de liberación rápida o con candado para mayor seguridad.
Con clasificación NEMA 4X o IEC IP66, la unidad ofrece protección contra la corrosión, la lluvia, el aguanieve, la nieve y el polvo arrastrado por el viento. Acepta paneles de alojamiento de conectores de armario (CCH) y bandejas de empalme para conectorización de campo, incluidos empalmes de fusión y mecánicos para técnicas de empalme o distribución. El EDC incluye los soportes necesarios para el montaje en una pared o poste y los accesorios adicionales incluyen un kit de conexión a tierra, un kit de montaje en bastidor y varios accesorios.
Características y Beneficios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |