Publique sus productos
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-02P) Holds 2 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-02P) Holds 2 CCH connector panels

Traducido por Google,

La familia de productos de carcasas de conectores de montaje en pared (WCH) de Corning ofrece características innovadoras mejoradas que hacen que la instalación y la resolución de problemas de conectividad de fibra óptica sean más rápidas, fáciles y rentables. Desde el enrutamiento de fibra y cable y el alivio de tensión hasta el etiquetado y terminación de puertos, estas carcasas reducen el riesgo de error que puede interrumpir las redes.

La carcasa del WCH proporciona capacidades de interconexión o conexión cruzada entre la planta exterior, los cables ascendentes o de distribución y la optoelectrónica. Con la capacidad del WCH-02P (dos paneles, casetes o módulos), WCH-04P (cuatro paneles, casetes o módulos) y WCH-06P (seis paneles, casetes o módulos), las resistentes carcasas metálicas se pueden montar en la pared en interconexiones, cuartos de telecomunicaciones u otras áreas donde el espacio es primordial. Las unidades aceptan casetes, paneles de conectores y módulos de carcasa de conector de armario estándar (CCH) para una variedad de opciones de conectividad.

La familia de productos WCH cuenta con una puerta lateral de puente clara y transparente para una fácil visibilidad durante la instalación y la prueba, orificios de montaje empotrados fáciles de usar con tornillos de montaje, etiquetas de documentación, soportes de alivio de tensión extraíbles, clips y guías de enrutamiento, pestillos mejorados, como así como un nivel de burbuja preinstalado para una instalación simple y precisa. Todas las carcasas también tienen kits de bloqueo instalables en campo disponibles para puertas laterales de entrada de cable y de puente.

características y beneficios

  • Capacidades de interconexión y conexión cruzada
  • Ideal para empalmes de campo y conectorización
  • Acepta casetes, paneles y módulos CCH
  • Variedad de capacidades preterminadas e instalables en campo
  • Puerta lateral con puente transparente y bloqueable
  • Visibilidad y facilidad de acceso para la instalación, prueba y solución de problemas
  • Soporte de alivio de tensión extraíble
  • Flexibilidad para la instalación y movimientos, adiciones y cambios (MAC)
  • Enrutamiento de holgura de fibra y cable segregado
  • Protección de fibra
Especificaciones
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-wch-02p
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de productosWall-Mountable Connector Housing (WCH)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.33
  • Ancho (pulgadas)16.46
  • Profundidad (pulgadas)4.17
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
  • Peso Neto (kg)3.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código ETIMEC002590
  • Nombre ETIMCommunication connection box
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75
  • Descripción Uniclass 2015Communications products
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
  • Número OmniClass23-19 15 00
  • Título OmniClass Communication Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos