Publique sus productos
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Traducido por Google,
La carcasa del conector de montaje en pared clásico de Corning (WCH-CLSSC -12P) proporciona capacidades de interconexión o conexión cruzada entre la planta exterior, los cables ascendentes o de distribución y la optoelectrónica. Disponible para 12 paneles, la carcasa de metal resistente se puede montar en la pared en las principales conexiones cruzadas o salas de telecomunicaciones. Las unidades aceptan módulos y paneles de conectores de alojamiento de conectores de clóset (CCH) estándar. Las características incluyen guías de enrutamiento de puentes y un soporte para asegurar los kits de abanico de salida del tubo protector. Se encuentra disponible un kit de candado instalable en campo opcional para mayor seguridad
Especificaciones
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-wch-12p
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de productosWall-Mountable Connector Housing (WCH)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13.38
  • Ancho (pulgadas)22.27
  • Profundidad (pulgadas)5.07
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
  • Peso Neto (kg)4.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación