Publique sus productos
Network Evolution (ONE™) Solutions Six-Module DC Power Supply Unit, PSU6

Network Evolution (ONE™) Solutions Six-Module DC Power Supply Unit, PSU6

Traducido por Google,

PSU6 es una fuente de alimentación cerrada de CC compacta y escalable que se utiliza para alimentar unidades remotas de soluciones de evolución de red óptica (ONE™) de Corning®, así como dispositivos de interfaz de red (NID) específicos. PSU6 proporciona hasta 12 salidas de 57 VDC, a 100 W por salida para una potencia total de 1200 W.

PSU6 admite hasta seis módulos intercambiables en caliente, donde cada módulo proporciona dos salidas de CC.

Características y Beneficios

Compacto y escalable
El estante de montaje en rack de 1U y 19 pulgadas admite hasta seis módulos de alimentación intercambiables en caliente

Soporte para dispositivos de terceros
Admite la alimentación de dispositivos de interfaz de red (NID) especificados

Entrada de CA universal
Entrada única de 85 a 265 VCA

Capacidad de salida de CC
12 salidas de 57 V CC, capacidad de salida máxima total de 1200 W (100 W por salida)

Proteccion
Protección de fusible de alto voltaje de entrada
Desconexión por bajo voltaje de entrada
Protección contra sobrecorriente: continuo, modo hipo, recuperación automática
Protección contra polaridad inversa

Soporte de modo mixto
12 circuitos de corriente de irrupción de salida para admitir diferentes tipos de unidades remotas de soluciones de evolución de red óptica (ONE) de Corning, así como NID específicos (consulte los NID admitidos en las especificaciones)

Refrigeración por ventilador integral
Cada módulo de fuente de alimentación incluye un módulo de ventilador integrado
Activación del ventilador solo en temperaturas extremas

Especificaciones
  • Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Remote Power, Low Voltage Power, Class 2 DC Power, Intelligent Power

Especificaciones técnicas
  • Referencianetwork-evolution-one-solutions-six-module-dc-power-supply-unit-psu6
  • Familia de productoSD-LAN Solutions
  • Grupo de productosPower Supply
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC002540
  • Nombre ETIMDC-power supply
  • Nombre UNSPSCPower supply units
  • Código UNSPSC39121004
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70
  • Descripción Uniclass 2015Power supply products
  • Número OmniClass23-35 31 11
  • Título OmniClass Power Supply Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos