Publique sus productos
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel

    Athena QS DIN Rail Panel

    Traducido por Google,
    Los paneles de control de iluminación configurables son paneles de alimentación preensamblados y probados que se pueden configurar para controlar múltiples tipos de carga. Los paneles están disponibles con disyuntores de circuitos derivados o como un panel de control o satélite de alimentación directa. Los paneles de disyuntores vienen con un disyuntor de circuito derivado para cada módulo de alimentación DIN (DPM). Los paneles de control tienen un compartimento de equipo de control que puede albergar un procesador y una fuente de alimentación y otros equipos de bajo voltaje. Los paneles satélite reemplazan el compartimiento del equipo de control con filas de rieles DIN para montar DPM adicionales.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-athena-alpd
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosAthena
    • Día de publicación2021-12-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16
    • Ancho (pulgadas)15.87
    • Profundidad (pulgadas)3.94
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos