Publique sus productos
Base Deco Palau Geome Blanco Cu
Corona

Base Deco Palau Geome Blanco Cu

El propósito de esta base decorada es decorar y actualizar los diferentes ambientes del hogar, logrando diferenciar tus espacios con un estilo geométrico rectangular con un conjunto de colores y acabados naturales en su diseño, todos logrados con alta definición, y con sensación de texturas livianas. \nFácilmente de combinar con las paredes y pisos Corona de la colección vital. Adicionalmente cubierto con una cerámica esmaltada, que brinda mayor resistencia a la pieza y sus colores perduran en el tiempo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia202941601
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosSanitarios
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica