Publique sus productos
Piso Marmol Vizcaya Beige Mt
Corona

Piso Marmol Vizcaya Beige Mt

Con superficie brillante. \nDiseño marmolizado. \nProducto multitono (MT). \nResistencia al rayado y al desgaste.
Especificaciones técnicas
  • Referencia567422051
  • Familia de productoGres porcelanico
  • Grupo de productosNaturales
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-12-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)566
  • Ancho (mm)566
  • Profundidad (mm)8.3
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Código ETIMEC011340
  • Nombre ETIMCeramic tile
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica