Publique sus productos
Bamboo Excellence Vertical Palladium
Bamboo Excellence Vertical Palladium
Bamboo Excellence Vertical Palladium

    Bamboo Excellence Vertical Palladium

    Las lamas MOSO® Bamboo Excellence tienen machihembrado y constan de una capa superior de bambú y una estructura multiplex de abedul. Con esta construcción, la tabla es extremadamente estable y con la capa superior gruesa también muy duradera. La alta estabilidad permite lamas extralargas que dan al suelo un aspecto lujoso, que se ve reforzado por el acabado natural especial con laca Bona Raw. Para lograr esta calidad y apariencia excepcionales, Bamboo Excellence es el primer suelo MOSO® fabricado en Italia.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
    • • Código: BF-EX470-02

      • Vertical, Palladium, Cepillado Barnizado Teñido Bona Raw (ultra mate), Nano bisel

      • Dimensiones: 2400x180x15mm

      • Parquet de bambu fabricado en Italia

      • Instalación: Flotante, encolado

      • Densidad (Capa superior): +/- 700 kg/m3 (VE)

      • Capa superior/ Capa uso: aprox. 4 mm (VE)

      • Dilatación bambú: 0,14% por 1% cambio humedad relativa (VE)

      • Contenido en humedad: 10% a 20°C y 65% humedad ambiental (VE) 8% a 20°C y 50% humedad ambiental (VE)

      • Dureza- Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (VE) (EN 1534)

      • Reacción al fuego: Clase Cfl-s1 (VE) (EN 13501-1)

      • Emisión de formaldehidos: Clase E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)

      • Conductividad térmica: 0,13 W/mK (VE) (EN 12667)

      • Resistencia térmica: 0,1152 m2K/W (VE) (EN 12667)

      • Clase de uso: Clase 1 (EN 335)

      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.

      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Garantia : 30 años

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBF-EX470-02
    • Familia de productoMOSO Bamboo Excellence
    • Grupo de productosBamboo Flooring
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)15
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings