Publique sus productos
Porcelanato Rec Mistique Gris Cd 195mm x 880mm
Corona

Porcelanato Rec Mistique Gris Cd 195mm x 880mm

Porcelanato Rec Mistique Gris Cd 195mm x 880mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia883012501
  • Familia de productoGres porcelanico
  • Grupo de productosMaderas
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-04-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)195
  • Ancho (mm)880
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Código ETIMEC011340
  • Nombre ETIMCeramic tile
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica