Publique sus productos
Taza Baltico Entrada Superior
Corona

Taza Baltico Entrada Superior

Taza institucional de alta eficiencia en consumo de agua y alta capacidad de evacuación de descarga, perfecta para espacios comerciales, turismo, educación y salud. Una cómoda taza alongada a piso de altura estándar, con sistema de conexión entrada posterior antivandálico y alta eficiencia en consumo de agua 4.8 lpf (1.28 gpf).\nLa encontrarás con descarga por sistema jet y con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos, sifón 100 % esmaltado y con diferentes tipos de grifería que garantizan el ultra ahorro de agua.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTaza_Baltico_Entrada_Superior
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosTazas Institucionales
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica