Publique sus productos
ORI. ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR
Corona

ORI. ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR

Conoce nuestro orinal de alta eficiencia de entrada superior con esmalte antibacterial. es ahorrador de agua con uso de 1.9 lpf o 0.5 gpf; además, con esmalte antibacterial y 50 % menos consumo frente a los orinales tradicionales de 1gpf. su diseño es moderno de formas orgánicas. \nun producto con sifón integrado en la porcelana y garantía grifería limitada de acuerdo a tipologia de griferia y fabricante. la geometría del pozo está diseñada para minimizar el salpique. \nel orinal cuenta con entrada superior y cumple con requerimientos a.d.a. para discapacitados cuando se instala correctamente, según recomendaciones de corona. \ndisponible en diferentes tipos de griferías que garantizan el ahorro. incluye racor superior para instalación de grifería, rejilla de desagüe, grapa para la instalación y racor de salida. cumple con la norma asme a112 .19.2-2008 / csa b45.1 - 08 y la norma ntc 920 (icontec).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLavamanos_Marsella_Hi_Blanco
  • Familia de productoWashtops
  • Grupo de productosLavamanos
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica