Publique sus productos
Base Decorada Dulce Cafe Multicolor Cu
Corona

Base Decorada Dulce Cafe Multicolor Cu

Base decorada para cocina en formato 30 x 30. Su inspiración es basada en un momento para tomarse un café. Su composición es tipo collage con imágenes realistas y figuras geométricas modernas. Además, cuenta decoración digital, plana y enriquecida con microestructura. Altamente combinable con paredes Corona. ¡Pide el tuyo!
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitario_Aquapro_Redondo_Blanco
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosSanitarios
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica