Publique sus productos
Sanitario Ecoclean
Corona

Sanitario Ecoclean

4.6 de 5 estrellas4.6(12 reseñas)
Este sanitario cuenta con moderno diseño de formas continuas no tradicionales las cuales maximizan el uso del espacio, gracias también a su diseño alongado compacto. Gracias a su diseño optimizará el espacio sin sacrificar la comodidad porque tiene una altura de taza un poco mayor al estandar. Disfruta de su moderno sistema de accionamiento control azul de descarga variable para optimizar el consumo de agua. Tiene una capacidad de descarga de sólidos de hasta 600 gr de miso. En cuanto a su limpieza, cuenta con la tecnología Rimless (sin anillo) que permite un mejor lavado de la taza reduciendo gérmenes y bacterias. Para su mantenimiento, lo puedes realizar con herramientas convencionales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitario_Ecoclean
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosSanitarios & Combos
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica