Publique sus productos
Base Decorada Axis Multicolor Cu
Corona

Base Decorada Axis Multicolor Cu

Esta es una base decorada estructurada en formato 30x45. Su estructura de triángulos está decorada con diferentes figuras geométricas modernas en diferentes tonalidades que modulan muy bien entre sí, dándole un toque moderno a los espacios. \nTiene un estilo urbano gracias a su fondo cementicio en tonos neutros como gris, taupé y marfil, lo que la hace muy versatil para combinar; además, tiene acabado mate muy suave al tacto que está enriquecida con granillas metalizadas y microestructuras.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitario_Montecarlo_Novo_Het_Alongado_Blanco
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosSanitarios
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica