Publique sus productos
Base Decorada Altadena Negro Cu
Corona

Base Decorada Altadena Negro Cu

4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
Adquiere esta base decorada moderna de 30 x 60 que acompaña a la pared Alcaín. Tiene una estructura moderna de triángulos que forman rombos en relieve; además, viene decorada con geometrías básicas mezcladas entre sí de forma armónica y de tendencia. \nIncluye una sutil apariencia de desgaste que le da un toque más moderno con su acabado brillante. Está enriquecida por microestructura aplicada a juego con las geometrías de su diseño.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitario_Montecarlo_Novo_Het_Redondo_Blanco
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosSanitarios
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica