Publique sus productos
Cosentino Freccia
Cosentino Freccia
Cosentino Freccia
    Cosentino
    Archivados

    Cosentino Freccia

    Una opción segura, ecológica y funcional: el plato de ducha Silestone es una práctica herramienta presente en el día a día de tu familia. Las últimas tendencias en interiorismo apuestan por platos de ducha resistentes. Silestone, además, te brinda su amplio abanico de opciones en texturas y colores, con corte a medida. ¿Cómo quieres que sea?
    Especificaciones
    • Nuestra colección supone un diseño exclusivo y revolucionario en el mundo del baño ofreciendo platos de ducha a medida que se adaptan como un guante al espacio disponible. Los acabados arenado o arenado suave son la garantía de unos platos de ducha antideslizantes, totalmente seguros para ti y los que más quieres. Silestone pone a tu disposición un amplio abanico de colores: elige el que más encaja con el resto de la estancia y prepárate para disfrutar del baño de tus sueños.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCosentino-Freccia
    • Familia de productoSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Grupo de productosShower Trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-03
    • Número de edición3
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalPiedra natural conglomerada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers