Publique sus productos
TERRAN 1400x700 Stonex shower tray
Roca

TERRAN 1400x700 Stonex shower tray

Plato de ducha extraplano de STONEX®
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP1015782BC01xx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de productosTerran
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-06
  • Número de edición2
  • Altura (mm)31
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalStonex
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)58
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniClass Shower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures