Publique sus productos
Cosentino Simplicity
Cosentino Simplicity
Cosentino Simplicity
    Cosentino
    Archivados

    Cosentino Simplicity

    3.2 de 5 estrellas3.2(6 reseñas)
    El lavabo: uno de los protagonistas de tu cuarto de baño. Cosentino te propone un diseño único que se adapte a tu estancia, a tu estilo y a las necesidades de tu familia. Sea para tu baño principal o para un aseo de cortesía, tenemos propuestas para ti que harán de tu baño un lugar acogedor.
    Especificaciones
    • Con Silestone tienes una línea de lavabos de corte a medida que se adapta a tu espacio y lo aprovecha al máximo. Creados con un diseño innovador, aportan a tu baño un toque de distinción y elegancia. El gran formato de Dekton permite la continuidad de tu diseño con el mínimo número de piezas y por tanto de juntas, donde colores y texturas adquieren especial relevancia. Imagina el aire más vanguardista de la arquitectura moderna en este rincón de tu hogar.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCosentino-Simplicity
    • Familia de productoSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-10
    • Número de edición3
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalPiedra natural conglomerada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste