Publique sus productos
Integrity XL
Integrity XL
Integrity XL
Integrity XL
    Cosentino
    Archivados

    Integrity XL

    La reforma de tu cocina requiere diseños funcionales y materiales resistentes. El reto de Cosentino es proporcionártelo sin dejar de lado la creatividad y la belleza necesarias para configurar un espacio que inspire e invite a tu familia y amigos a pasar tiempo en él. El fregadero es una superficie de relevancia en esta estancia: necesitas que te garantice resistencia, seguridad e higiene. En Cosentino apostamos por un material de baja porosidad que resiste impactos, temperaturas elevadas y contacto frecuente con agua y grasa.
    Especificaciones
    • Disfruta de la libertad que Cosentino te da para personalizar tu fregadero con el universo cromático de Silestone. Combínalo con la textura pulida, el acabado pulido tradicional de Silestone cuya suavidad y reflejos aportan una viveza especial al color. Innova con Suede, una superficie que evoca el terciopelo, transmitiendo una sensación única al tacto.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIntegrity-XL
    • Familia de productoSilestone. The Original
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-29
    • Número de edición3
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)435
    Información relacionada
    • Material principalPiedra natural conglomerada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks