Publique sus productos
K-RH28176-1PC Cursiva™ 27" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
Kohler

K-RH28176-1PC Cursiva™ 27" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit

4.2 de 5 estrellas4.2(15 reseñas)
Traducido por Google,

El fregadero de cocina Cursiva ofrece flexibilidad con su opción de instalación de doble montaje. Su diseño contemporáneo de acero inoxidable con un recipiente hondo y esquinas estrechas brinda más espacio de trabajo para artículos más grandes y es fácil de limpiar. Además, Cursiva también cuenta con SilentShield®, un sistema de absorción de sonido diseñado que reduce significativamente el ruido del lavado y la eliminación de platos.

Características

  • Ancho mínimo del gabinete base de 30" (762 mm).
  • Cuenco único.
  • La profundidad de 9" (229 mm) brinda un amplio espacio de trabajo.
  • Las esquinas redondeadas de 0,59" (15 mm) son fáciles de limpiar.
  • El borde en ángulo permite barrer fácilmente la comida o el agua de la encimera al tazón.
  • Agujero de grifo único.
  • El cabezal rociador desplegable de dos funciones le permite cambiar de chorro aireado a rociado Sweep®.
  • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
  • Las alfombrillas de silicona para fregadero aptas para lavavajillas ayudan a proteger el fregadero y los platos frágiles.
  • El colador del fregadero evita que los artículos grandes pasen al desagüe.
  • La caja incluye: Fregadero, grifo desplegable Vibrant Stainless ensamblado, alfombrilla de silicón para lavabo, desagüe y colador, herrajes de instalación.

Material

  • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18.
  • Construcción de materiales duraderos.
  • Los fregaderos de acero inoxidable KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje superior o montaje inferior.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-RH28176-1PC
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosCursiva™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.32
  • Ancho (pulgadas)27
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks