Publique sus productos
Silestone Encimera
Silestone Encimera
Silestone Encimera
Silestone Encimera
    Cosentino
    Archivados

    Silestone Encimera

    4.0 de 5 estrellas4.0(80 reseñas)
    La cocina es un espacio muy personal en tu hogar: es ese lugar donde charlas con tus amigos, donde surge un foco de reunión alrededor de los preparativos de esa cena, esa celebración, ese momento juntos. Tu encimera recibe las miradas de tus invitados: ¿qué quieres transmitir? Miles de casas en todo el mundo confían en Cosentino y disfrutan de una cocina que no solo les aporta funcionalidad y belleza sino que forma parte activa de la rutina diaria de miles de familias. En nuestra gama de colores y texturas encontrarás la encimera perfecta para ti.
    Especificaciones
    • Gracias a las características de Silestone, la aplicación en encimeras supone una perfecta elección para convertir tu cocina en un lugar único. Silestone, única superficie de cuarzo con 25 años de garantía, permite configurar tus espacios como quieras, combinándolo entre su gran variedad de colores y texturas y maximizando el aprovechamiento del espacio. La continuidad puede fluir en tu cocina ya que con Silestone además podrás revestir el suelo, la pared, el copete, el frontal o el faldón de tu encimera, será un material que envuelva el ambiente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSilestone-Countertop
    • Familia de productoSilestone. The Original
    • Grupo de productosCountertops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-06
    • Número de edición3
    • Altura (mm)1590
    • Ancho (mm)3250
    Información relacionada
    • Material principalPiedra natural conglomerada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Superficie
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_96
    • Descripción Uniclass 2015Worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCountertops