Publique sus productos
Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Traducido por Google,
Inspirado en la piedra natural española Emparador, Vicostone Grey Emparador presenta un veteado gris cálido con vetas blancas y motas de arena añadidas para lograr un aspecto bello y elegante.
Especificaciones
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
Especificaciones técnicas
  • Referenciagrey-emperador-quartz-countertop
  • Familia de productoNatural Collection
  • Grupo de productosCafé Gris BQ8712
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)65
  • Ancho (pulgadas)130
Información relacionada
  • Material principalQuartz
  • Diseñado enVietnam
  • Fabricado enVietnam
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código ETIMEC010182
  • Nombre ETIMNatural stone tile
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Descripción Uniclass 2015Counter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuartz Agglomerate Countertops
  • Número OmniClass23-21 19 15
  • Título OmniClass Specialty Casework