Publique sus productos
ARCHITECT Estante Acero Inoxidable
Cosmic

ARCHITECT Estante Acero Inoxidable

Estante Acero Inoxidable. De las formas arquitectónicas surgen multitud de piezas que destacan por su resistencia. Colección completa de accesorios con un diseño atemporal y elegante.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2050146
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCromado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall-Mounted Standards and Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText