Publique sus productos
ARCHITECT Paper Holder With Cover
Cosmic

ARCHITECT Paper Holder With Cover

Traducido por Google,
Portarrollos con tapa (14,5x11,5x8 cm)
Especificaciones
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2050159
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)115
  • Ancho (mm)145
  • Profundidad (mm)8
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.43
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings