Publique sus productos
ARCHITECT Wall Magnifying Mirror
Cosmic

ARCHITECT Wall Magnifying Mirror

Traducido por Google,
Espejo de aumento de pared (27,5x4,5x25,5 cm) (x3) extensible
Especificaciones técnicas
  • Referencia2050184
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)255
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)45
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.98
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings