Publique sus productos
PROJECT Estante Vidrio 60cm
Cosmic

PROJECT Estante Vidrio 60cm

Estante Vidrio 60cm. De la conjugación de formas circulares y cuadradas, surge la versatilidad y funcionalidad de todos sus elementos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2510145
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioCromado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall-Mounted Standards and Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings