Publique sus productos
PROJECT Toallero 23.5cm
Cosmic

PROJECT Toallero 23.5cm

Toallero 23.5cm. De la conjugación de formas circulares y cuadradas, surge la versatilidad y funcionalidad de todos sus elementos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2510162
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)25
  • Ancho (mm)235
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings