Publique sus productos
PROJECT Towel Rack Shelf 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack Shelf 60cm

Traducido por Google,
Estante toallero (60x25x11 cm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia2510168
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars