Publique sus productos
BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror
Cosmic

BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror

Traducido por Google,
Espejo de aumento de pared (24x20x20 CM) Colores y acabados: Negro brillo, blanco brillo, negro mate, blanco mate
Especificaciones
  • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
Especificaciones técnicas
  • Referencia251yy85
  • Familia de productoBLACK AND WHITE
  • Grupo de productosACCESSORIES / MAGNIFYING MIRRORS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurnaces
  • Código UNSPSC40101805
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings