Publique sus productos
LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

Traducido por Google,
Espejo lateral doble con luz led c/luz led inferior (80x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 44
Especificaciones
  • 30W (240V) IP 44
Especificaciones técnicas
  • Referencia2818204
  • Familia de productoLED LIGHTING
  • Grupo de productosMIRRORS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)35
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)8.75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings