Publique sus productos
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
    Cosmic

    MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin

    Traducido por Google,
    Mueble de 60 cm con un solo lavabo incluido. Tiene unas prestaciones inmejorables ya que los cajones con separadores interiores para una mejor organización. También tienen asa integrada y se extraen por completo permitiendo un uso más cómodo. Los frentes de los muebles están libres de tiradores gracias al sistema de apertura Touch Latch Senso ® (Push-Open). Así abrirás y cerrarás los cajones fácilmente, con un solo toque y de forma amortiguada gracias a las guías ocultas de extracción total soft & self close. El mueble es espacioso, con una profundidad de 55 cm y una altura de 50 cm. También lo tienes disponible en 80 y 100 cm de ancho. Todas las opciones se pueden combinar con muebles auxiliares de 40 cm con puerta, que ampliarán las posibilidades de almacenaje. Acabado en PVC blanco mate, también lo tienes en Moka y Nogal Americano. Mod es una colección creada por Cosmic Studio para los amantes de la comodidad en el baño ya que el mueble tiene una gran capacidad interior. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño. Innovación y experiencia avalan a esta firma europea. El mueble está fabricado en PVC en acabado blanco mate y el lavabo en Solid Surface blanco brillo. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca use productos fuertes que contengan ácidos, lejía o sellos abrasivos.
    Especificaciones
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Especificaciones técnicas
    • Referencia748161003xxx
    • Familia de productoMod
    • Grupo de productosWashbasin unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioNatural resin
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks