THE GRID 80 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf (80x48x32 cm)
Traducido por Google,
Lavabo (80 cm) con cajonera. El conjunto se completa con un módulo inferior con balda corredera, aumentando el espacio de almacenaje visto. El cajón tiene una luz LED en su interior, que se activa al abrirlo, y un enchufe. Además, podrás escuchar tu propia lista de música gracias a los altavoces bluetooth incorporados. La estructura se presenta en acabado cromo y el mueble en negro brillo. Tienes el mismo modelo más pequeño, de 60 cm, y más grande, de 100 cm y también con balda fija y otras combinaciones de acabados. El fregadero incluye una pieza original: un marco portátil de Cristalplant de 20 cm que gracias a una goma en la base se adhiere a la fregadero y sirve para retener temporalmente el agua en el afeitado o la higiene facial. Con solo levantar el marco, puede desechar el agua después de su uso. Este lavabo mueble forma parte de la colección The Grid de Cosmic, una colección de baño muy amplia que también incluye muebles y complementos. La propuesta está diseñada por Ricard Ferrer para un baño concebido desde una perspectiva arquitectónica. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño, que es un referente en el sector por su innovación tanto en la aplicación de nuevos materiales, importados de otros sectores, como en la introducción de nuevas formas y modelos. El mueble auxiliar está fabricado en acero inoxidable con acabado cromado y mueble en negro brillo. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca utilice productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
Especificaciones
Structure finishes:
01- Chrome
36- Matte black
65- Matte white
Shelf/furniture finishes:
194- Clear OAK
195- Dark OAK
034- Glossy black lacquered
064- Glossy white lacquered
108- Lacquered matte black
102- Lacquered matte white