Publique sus productos
FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Traducido por Google,

Bomba de calor inverter aire/agua monobloque reversible para calefacción, aire acondicionado y producción de agua caliente sanitaria.

Especificaciones
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFryo9Pi-12Pi
  • Familia de productoHeat pump for home applications
  • Grupo de productosHigh efficiency Heat pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)882
  • Ancho (mm)1165
  • Profundidad (mm)371
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)78
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor