La bomba de calor y enfriadora modular con inversor de CC total enfriado por aire YORK YMAE proporciona agua fría y caliente para todas las aplicaciones de aire acondicionado mediante una unidad terminal o de tratamiento de aire.
La unidad es completamente autónoma y está diseñada para instalación en exteriores, a nivel del techo o del suelo. Cada unidad empaquetada incluye compresores scroll herméticos, intercambiador de calor líquido, condensadores enfriados por aire, refrigerante R-454B y un centro de control con microprocesador resistente a la intemperie, todo montado en un marco de chapa metálica. Las unidades son adecuadas para instalación de una o varias unidades con la posibilidad de conectar hasta 32 módulos juntos en una red de grupo de control. Se pueden proporcionar hasta cuatro módulos como paquete de fábrica con conexión eléctrica de un solo punto. La unidad está disponible como bomba de calor reversible de dos tubos o como máquina de calefacción y refrigeración simultánea de cuatro tubos, con capacidad de equilibrio de carga habilitada por el intercambiador de calor de fuente de aire.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |