Publique sus productos
COTTO Exposed Bath Mixer CT2305A#BL-X-Posh

COTTO Exposed Bath Mixer CT2305A#BL-X-Posh

Traducido por Google,
1. Achitechture de exposición-steamlined: La simplicidad viene con sensatez dinámica. Cada detalle fue diseñado para ser encontrado, desde la comodidad hasta el interior del baño contemporáneo y ultramoderno. 2. Cotto-CLEAN: Intransigente hecho de excelentes materiales sin plomo, cadmio o metales pesados. Con el fin de garantizar la salud del usuario de la exposición a metales pesados. 3. Extra Chrome: Acabado Níquel-Cromo de 8 micras, brillo de larga duración. Y aún resistente a la corrosión y al deslustre 4. Latón sólido: Latón de primera calidad fabricado con un fabricante de latón de clase mundial, para crear una experiencia de obra maestra en el baño.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Exposed_Bath_Mixer_CT2305A-BL-X-Posh
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de productosExposed Bath Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)93
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)174.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniClass Bathtub Components