Publique sus productos
COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

Traducido por Google,
"- Riviera Pro, el ingrediente del diseño moderno y cómodo, viene con un diseño alargado (forma especial) que representa la perfección de lo majestuoso y hermoso - El inodoro sin contacto fue diseñado para una vida higiénica, conveniente y sin complicaciones, evitando tocar solo agitando para descargar Y por el contrario, tener la opción de anular el enjuague manual cuando la batería está apagada. - Super Clean con Syphon Jet 4.8 Lpf. - Tamaño extra para su máxima comodidad - Ultra Clean+, desactiva el crecimiento de bacterias en un 99 % en 24 horas y suaviza la superficie".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosOne piece
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)590
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)56.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros