Publique sus productos
COTTO Basin Wall Hung Kensington20 C404

COTTO Basin Wall Hung Kensington20 C404

Traducido por Google,
Kensington con Ped: Se recomienda con lavabo modelo C013 Kensington 20
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Basin_Wall_Hung_Kensington20_C404
  • Familia de productoBasin
  • Grupo de productosWall Hung
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enTailandia
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Número OmniClass23-31 13 11
  • Título OmniClass Single Sinks