Publique sus productos
COTTO Fixed shower  Z74C
COTTO Fixed shower  Z74C

    COTTO Fixed shower Z74C

    Traducido por Google,

    COTTO Ducha fija Z74C

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida : Circularidad

    Atributo : Reducir el consumo de agua/contenido reciclable o reciclado

    Comunicación de mensajes para el medio ambiente : los cabezales de ducha COTTO ahorran más del 20 % de agua en comparación con los cabezales de ducha convencionales. Ayuda a reducir el uso de más recursos hídricos. Las cabinas de ducha contienen al menos un 13 % de materiales reciclados.

    Fecha de inicio : 22/11/2019

    Fecha de vencimiento : 22/11/2022

    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOTTO_Fixed_shower__Z74C
    • Familia de productoShower
    • Grupo de productosFixed Shower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)114
    • Ancho (mm)261
    • Profundidad (mm)481
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Asia