Publique sus productos
COTTO Hand Shower Z10D#BL(HM)

COTTO Hand Shower Z10D#BL(HM)

Traducido por Google,
1. Hecho de plástico ABS de alta calidad revestido con níquel-cromo 2. Ahorro de agua: consume menos de 5 l/1 bar de agua 3. Tecnología OXI-PLUS: innovación aireada, infunde moléculas de aire con moléculas de agua, crea un toque suave y delicado 4. Cara ancha con más de 105 mm 5. Tecnología de recubrimiento PVD Acabado
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Hand_Shower_Z10D-BL-HM
  • Familia de productoShower
  • Grupo de productosHand Shower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)247
  • Ancho (mm)105.5
  • Profundidad (mm)105.5
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Número OmniClass23-31 17 13
  • Título OmniClass Shower Receptors