Publique sus productos
COTTO Hand Shower ZH023(HM)
COTTO Hand Shower ZH023(HM)
COTTO Hand Shower ZH023(HM)

    COTTO Hand Shower ZH023(HM)

    Traducido por Google,
    1. Boquilla especial: 4 orificios en 1 boquilla 2. 3 funciones de ducha: lluvia de seda, rociado, nanoburbujas, niebla 3. Tecnología de interruptor de botón 4. Hambre de paso ajustable 5. Tecnología de fácil limpieza: presione el botón trasero para limpiar sedimentos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOTTO_Hand_Shower_ZH023-HM
    • Familia de productoShower
    • Grupo de productosHand Shower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)276
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors