Publique sus productos
COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower

COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower

Traducido por Google,
1. Hecho de plástico ABS de alta calidad revestido con cromo 2. Fácil de limpiar la suciedad o los sedimentos no deseados usando un paño con los dedos en la goma de la boquilla
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Rain_Shower_ZF15-Rain_Shower
  • Familia de productoShower
  • Grupo de productosRain Shower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)480
  • Profundidad (mm)163
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Número OmniClass23-31 17 13
  • Título OmniClass Shower Receptors