Publique sus productos
COTTO Kitchen faucet Scirocco CT1136A
COTTO Kitchen faucet Scirocco CT1136A

    COTTO Kitchen faucet Scirocco CT1136A

    Traducido por Google,

    COTTO Grifo de cocina Scirocco CT1136A

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida : Circularidad

    Atributo : Reducir el consumo de agua/contenido reciclable o reciclado

    Comunicación de mensajes para el medio ambiente : los grifos de fregadero COTTO ahorran más del 20% de agua en comparación con los grifos de fregadero convencionales. Ayuda a reducir el uso de más recursos hídricos. Grifo para lavar platos Contiene al menos un 45% de material reciclado.

    Fecha de inicio : 22/11/2019

    Fecha de vencimiento : 22/11/2022

    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOTTO_Kitchen_faucet_Scirocco_CT1136A
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)333
    • Profundidad (mm)206
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Asia