Publique sus productos
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough

    B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Grifo para fregadero de servicio, montaje en pared, centros de 8", topes incorporados, disyuntor de vacío, rugoso
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.96 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0665-BSTR
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.31
    • Ancho (pulgadas)12.62
    • Profundidad (pulgadas)9.12
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)7.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina