Publique sus productos
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

Traducido por Google,
"- El inodoro de una pieza "HERCULES CURVE", el ingrediente del diseño moderno y cómodo, viene con un súper asiento (tamaño cómodo y curva de comodidad) que representan la perfección de majestuoso y hermoso. - El inodoro sin contacto fue diseñado para ser higiénico, conveniente y sin complicaciones vida útil, evitando tocar solo agitar para enjuagar. Y, por el contrario, tener la opción de anular el enjuague manual cuando la batería está apagada. - Súper limpio con tecnología de enjuague V-Silent (solo 4.8 Lpf.) - Tamaño extra para su máxima comodidad - Ultra Clean+ , Desactiva el crecimiento de bacterias en un 99 % en 24 horas y suaviza la superficie"
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_One_piece_Toilets_Hercules_Curve_Touchless_C101987
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosOne piece
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)745
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)56.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros