Publique sus productos
COTTO Shower panel  CT841N
COTTO Shower panel  CT841N

    COTTO Shower panel CT841N

    Traducido por Google,

    COTTO Columna de ducha CT841N

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida : Circularidad

    Atributo : Reducir el Consumo de Agua / Contenido Reciclable o Reciclado

    Comunicación de mensajes para el medio ambiente : los grifos de fregadero COTTO ahorran más del 20% de agua en comparación con los grifos de fregadero convencionales. Ayuda a reducir el uso de más recursos hídricos. Grifo para lavar platos Contiene al menos un 45% de material reciclado.

    Fecha de inicio : 22/11/2019

    Fecha de vencimiento : 22/11/2022

    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOTTO_Shower_panel__CT841N
    • Familia de productoShower
    • Grupo de productosShower Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Asia